LE3D505Q7A06
LE3D505Q7A06
TeSys LE - enclosed star-delta starter - 50 A - 380 V AC coil - pushbuttons
Rodyti daugiau savybių
LE3D505Q7A06 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
-
Savybės
Main range TeSysproduct name TeSys LEdevice short name LE3Dproduct or component type Enclosed star-delta starterdevice application Standardmaterial Sheet steelutilisation category AC-3device composition Thermal overload relay ordered separatelyStar-delta contactorsmotor power kW 30 kW 220 V AC 50/60 Hz55 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz59 kW at 415 V AC 50/60 Hz59 kW at 440 V AC 50/60 Hz[Uc] control circuit voltage 380 V AC 50/60 Hzcontrol type Push-button start green IPush-button stop/reset red OComplementary cable entry number 1 Pg 36 top1 ISO40 top5 1 Pg 36 + 2 Pg 13 + 2 Pg 29 bottom5 1 ISO40 + 2 ISO20 + 2 ISO32 bottomwidth 367 mmheight 287 mmdepth 194 mmnet weight 8,15 kgEnvironment IP degree of protection IP55 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK07 conforming to IEC 60529standards IEC 60947-4-1ambient air temperature for operation -5…40 °Cenvironmental characteristic Standard environmentPakavimo vienetai 1 pakuotės svoris 9,270 kg1 pakuotės aukštis 2,600 dm1 pakuotės plotis 3,600 dm1 pakuotės ilgis 4,400 dmContractual warranty Garantija 18 months