Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XUZB01 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską OsiSense XU

OsiSense XU - XUZB01

General purpose

XUZB01 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską OsiSense XU
OsiSense XU - XUZB01
General purpose

accessory for sensor - reflective self-adhesive tape - 1 m - thickness 0.2 mm

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XU
    accessory / separate part category
    Sensor accessories
    accessory / separate part type
    Reflector
    accessory / separate part destination
    Non polarised reflex photo-electric sensor
    shape of reflector
    Adhesive tape
    sale per indivisible quantity
    1
    Complementary
    thickness
    0.2 mm
    width
    25 mm
    length
    1000 mm
    product weight
    0.015 kg
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Versija 1.0)
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Versija 3.0)