Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

XUZMSV10 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską OsiSense XU

OsiSense XU - XUZMSV10

General purpose

XUZMSV10 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską OsiSense XU
OsiSense XU - XUZMSV10
General purpose

accessory for sensor - XUM - vertical diaphragm - Sn 3 m

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    OsiSense XU
    accessory / separate part category
    Sensor accessories
    accessory / separate part type
    Diaphragm
    accessory / separate part designation
    Vertical diaphragm
    accessory / separate part destination
    Miniature thru beam sensor
    sale per indivisible quantity
    2
    Complementary
    [Sn] nominal sensing distance
    3 m
    accessory dimension
    1 x 6.4 mm
    product weight
    0.002 kg
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months