Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Compact NSX for Direct Current
LV438028 EcoStruxure Schneider Electric

LV438028

Green premium brand logo
LV438028 EcoStruxure Schneider Electric
LV438028
Green premium brand logo

TM100D - Beveiliging - Thermisch/Magnetisch - 3P3d - Hulpelement NSX100-250 DC

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480073014
  • 133,30 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Compact
    productreeks
    NSX100...250 DC
    type product of component
    Trip unit
    naam uitschakeleenheid
    TM-D
    technologie uitschakeleenheid
    Thermisch-magnetisch
    bereik compatibiliteit
    Compact NSX100 DC
    apparaattoepassing
    Distributie
    beschrijving polen
    3P
    beschrijving beveiligde polen
    3t
    beschermfuncties uitschakeleenheid
    LI
    type bescherming
    Beveiliging thermische overbelasting
    Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
    Trip unit rated current
    100 A bij 40 °C
    Ue toegekende bedrijfspanning
    750 V DC
    netwerktype
    DC
    Complementair
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Verstelbaar
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,7...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Vast
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Vast
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    800 A
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Vast
    differentieelfunctie
    Zonder
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-2
    product certificaten
    ASTA
    LCIE
    KEMA
    ASEFA
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -50…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands6
    • Engels6
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Versie 3.3)
    Beschrijving
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 67.8 MB
    Datum 31-1-20
    Beschrijving
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Compact NSX100-630 - User guide (Versie 01)
    Beschrijving
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 12.2 MB
    Datum 1-1-20
    Beschrijving
    Compact NSX100-630 - User guide
    Compact NSX DC - Circuit Breakers 100-1200 A - Switch-Disconnectors 100-630 A - User Guide (Versie 03)
    Beschrijving
    Compact NSX DC - Circuit Breakers 100-1200 A - Switch-Disconnectors 100-630 A - User Guide
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.5 MB
    Datum 1-1-20
    Beschrijving
    Compact NSX DC - Circuit Breakers 100-1200 A - Switch-Disconnectors 100-630 A - User Guide
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 5-1-18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV438028 : LV438028_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    LV438028_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    LV438028_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV438028 : TM100D - Beveiliging - Thermisch/Magnetisch - 3P3d - Hulpelement NSX100-250 DC
    Beschrijving
    TM100D - Beveiliging - Thermisch/Magnetisch - 3P3d - Hulpelement NSX100-250 DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    TM100D - Beveiliging - Thermisch/Magnetisch - 3P3d - Hulpelement NSX100-250 DC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LV438028 : LV438028_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    LV438028_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    LV438028_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.