SeT-serien

SeT-serien tilbyr løsninger innen koblingsanlegg, kabinetter, motorkontrollsentre og fordelingstavler for mellomspenning (MV) og lavspenning (LV). Serien er utformet for bruksområder med høye ytelseskrav. Den modulære arkitekturen innlemmer aktive digitale og tilkoblede enheter. Dette gir økt sikkerhet, pålitelighet, bærekraft, ytelse og energieffektivitet. Produktene leveres direkte fra våre Schneider Electric-fabrikker eller via et globalt nettverk av lisensierte partnertavlebyggere, som er opplært og validert for å tilby kvalitetsutstyr og kundestøtte.

Prisbelønt AirSeT for mellomspenning (MV) viser hvordan vi kan bygge en bro mellom fremdrift og bærekraft. Den miljøbevisste utformingen bruker ren luft- og vakuummellomspenningsteknologi til å eliminere den kraftigste klimagassen SF6 fra mellomspenningsutstyr (SF6-fritt) i strømnett og bygninger. På tvers av luftisolert (AIS) og gassisolert koblingsutstyr (GIS), tilbyr AirSeT kraftig ytelse og forbedret driftssikkerhet. Den beholder alle fordelene ved tidligere teknologi og legger til avanserte digitale funksjoner for optimalisert drift og vedlikehold.

Okken og BlokSeT tilbyr bransjeledende ytelse og avanserte smarte løsninger for strømdistribusjon og motorstyring, noe som gir økt pålitelighet, effektivitet og produktivitet – selv under de tøffeste utfordringene opptil 7300 A.

Distribusjonstavlesystem opp til 4000A. Typetestet system i henhold til NEK 61439/IEC 61439 med Schneider Electric`s vern i alle størrelser. Dette gir 100% konsistens i forhold til elektriske, mekaniske og digitale egenskaper

Canalis er et konsistent og komplett system for samleskinner for belysning og kraftdistribusjon i alle typer bygg. Som en integrert del av vårt tilbud, garanterer det sikkerheten for mennesker og utstyr, og sikrer kontinuitet i installasjonen, mulighet for oppgraderinger og enkel installasjon.

Koblingsutstyr for mellomspenning i SeT-serien er kjent for sin ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Nå inkluderer det også de nyeste IoT-tilkoblingsmulighetene. Utstyret er designet for industrier og bedrifter med kontinuerlig drift. Med EcoStruxure™-serviceplaner er utstyrstilstand og produktinformasjon tilgjengelig hele døgnet, noe som hjelper med å unngå uplanlagt nedetid og opprettholde driften hvor som helst og når som helst.

Smarte tavler: Fremtidens strømfordeling er her

  • mySchneider-appen

  • EcoStruxure ™ Asset Advisor for drives