En avansert og driftssikker ladestasjon for økt effektivitet og bærekraft.
Oppdag EVlink Pro AC
Smart ladestasjon
EVlink Pro AC sørger for svært pålitelig, fleksibel og bærekraftig smart lading for bygninger, optimaliserer energiforbruket, maksimerer oppetid og effektivitet, og sikrer en sømløs brukeropplevelse for installatører, operatører og elbilister.
Fordeler ved EVlink Pro AC
Avanserte tilkoblingsmuligheter
Ekstern overvåking og styring via OCPP 1.6 eller Modbusinteroperabilitet for smartlading. Kan oppgraderes til ISO 15118.
Fleksibilitet
Skalerbar, modulær design med T2S-kontakt, fastmontert T2-kabel, stikkontakt (Schuko). Veggmontert eller frittstående installasjon. Utseende kan tilpasses kundespesifikke behov.
Bærekraft
Green Premium-sertifisering, ReaCH, ROHS, End of Life, miljøprofil for produkter. Enkel reparasjon.
Pålitelighet
Robuste, testede og sertifiserte produkter som er i samsvar med strenge standarder, inkludert den nyeste IEC 61851 Edition 3.
Brukervennlig
Enkel og intuitiv å installere, idriftsette, bruke, drifte og vedlikeholde. Igangsetting via eSetup-app eller EcoStruxure EV Charging Expert
Forbedret sikkerhet
Innebygd jordfeilbryter av type B-EV, som reduserer plagsom utløsning ved likestrømlekkasjer. Innebygd spenningsutløser iMNx som kutter strømmen hvis kontaktoren er skadet.
En ny ladestasjon spesialdesignet for bygninger
Lading i borettslag og sameier
EVlink Pro AC sørger for driftssikre og brukervennlige anlegg i borettslag og sameier.
Lading på arbeidsplassen
Kontor- og industribygg med EVlink Pro AC installert, gir byggeier og driftspersonell en trygghet for maksimal oppetid og effektivitet.
Destinasjonslading
EVlink Pro AC gir store fordeler på steder som restauranter, kjøpesentre, hoteller osv.
Sikker lading av elbiler
Finn ut hvordan du velger ladeløsninger som er i samsvar med gjeldende forskrifter og standarder.