Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Parametry podstawowe
    gama produktów
    Prisma
    zgodność gamy
    Multifix TED
    Pack 160
    Typ produktu lub komponentu
    Szyna
    Kategoria akcesoriów / części oddzielnych
    Akcesoria instalacyjne
    rodzaj szyny
    Modułowy
    Boczne
    Dopasowanie do urządzeń
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja
    TeSys : Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja
    TeSys : Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja
    TeSys : Stacjonarny styczniki D lub K <= 40 A - poziomy instalacja
    opis biegunów
    9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja
    9[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : TeSys U poziomy instalacja
    7[Spacja]x[Spacja] 3P : Stacjonarny : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja
    9[Spacja]x[Spacja] 4P : Stacjonarny : styczniki D lub K <= 40 A poziomy instalacja
    Parametry uzupełniające
    opis instalacji
    Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
    Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
    Obudowa Pack - width 555 mm
    liczba modułów pionowych [50 mm]
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 moduł(y) : ATS01N103/106FT w 555 mm Wide obudowa Pack
    3 moduł(y) : styczniki D lub K <= 40 A , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    3 moduł(y) : styczniki D lub K <= 40 A , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    3 moduł(y) : styczniki D lub K <= 40 A , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : GV2 + złącza D lub K<= 40 A , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : GV2 + złącza D lub K<= 40 A , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    5 moduł(y) : GV2 + złącza D lub K<= 40 A , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    7 moduł(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    7 moduł(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    7 moduł(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    5 moduł(y) : TeSys U , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    5 moduł(y) : TeSys U , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    5 moduł(y) : TeSys U , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    4 moduł(y) : TeSys U , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa strojąca na podłodze
    4 moduł(y) : TeSys U , bezpośredni w 600 mm Wide obudowa montowana na ścianie
    4 moduł(y) : TeSys U , bezpośredni w 555 mm Wide obudowa Pack
    szerokość w modułach 9 mm
    48
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    wysokość
    14.8 mm
    Szerokość
    600 mm
    głębokość
    128 mm
    Masa produktu
    0.16 kg
    kolor
    Szary
    materiał
    Metal
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certyfikaty produktu
    ASEFA
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Rear modular device rail (Wersja 1.0)
    Data 06.03.19
    Rozmiar 94.3 KB
    REAR MODULAR DEVICE RAIL (Wersja 1.0)
    Data 12.08.13
    Rozmiar 278.8 KB
    Data 12.08.13
    Rozmiar 221.6 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    M.pl. term. Blk-earth bar duct (Wersja 00)
    Data 28.05.18
    Rozmiar 2.9 MB
    mob part deco plate MCC 200mm (Wersja 00)
    Data 18.12.17
    Rozmiar 13 MB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.