Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XC
    nazwa serii
    Format standardowy
    Typ produktu lub komponentu
    Blok styków wyłącznika krańcowego
    skrócona nazwa urządzenia
    XESP
    korpus powiązany
    ZCKJ25
    Liczba biegunów
    2
    Działanie styków
    Działanie migowe, jednoczesne
    typ i konfiguracja styków
    2 ZAŁ/WYŁ
    Parametry uzupełniające
    Zgodność produktu
    XCKJ
    Przyłącza elektryczne
    Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
    forma izolacji styków
    Za
    Materiał styków
    Styki posrebrzane
    Skuteczne otwarcie
    Bez
    minimalna prędkość uruchomienia
    0.01 mm/s
    odporność między zaciskami
    < 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
    trwałość elektryczna
    5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Limit switches OsiSense XC Standard (Wersja 1.0)
    Data 06.09.18
    Rozmiar 63.2 MB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XES-P.021/.0215/.031/.0315 contact blocks (Wersja 1.1)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 02.04.19
    Rozmiar 200 B
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 02.04.19
    Rozmiar 200 B
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.