1. Co to jest inteligentny system sterowania maszynami?
Systemy sterowania maszynami wykorzystują zaawansowane technologie, by budować inteligentne maszyny przyszłości. Systemy sterowania maszynami okazały się fenomenalnym postępem technologicznym dla kilku branż, takich jak budownictwo, żywność i napoje i inne. Sterowanie maszynami oznacza, że maszyny używane w przemyśle są precyzyjnie sterowane i podłączone do sieci, co pozwala na efektywną pracę w środowisku przemysłowym. Na przykład, jeśli mówimy o niwelacji w branży budowlanej – system sterowania maszyną umożliwiłby traktorom profilującym na budowie porównanie położenia lemiesza z cyfrową mapą profilowania i ułożenie go w dokładnej wysokości i położeniu.
2. Jak działa sterowanie maszynami?
Systemy i rozwiązania do sterowania maszynami pomagają w szybkim projektowaniu i budowaniu inteligentnych urządzeń i maszyn. Oferowane przez Schneider Electric rozwiązanie do automatyzacji maszyn i sterowania — EcoStruxure Plant & Machine pozwala wykorzystać zalety inteligentnych maszyn, które wykorzystują systemy łączności, dzięki czemu są bardziej efektywne, bezpieczne i elastyczne. EcoStruxure Plant & Machine oferuje rozwiązania IoT dla:
Produktów połączonych, oferując niezrównaną elastyczność i możliwości integracji;
Sterowania brzegowego umożliwiającego konstruktorom maszyn wykorzystanie chmur i interfejsów sieciowych;
Aplikacji, narzędzi analitycznych i usług służących do integracji warstwy IT z maszynami, które umożliwiają zbieranie, agregację i analizowanie danych. Takie rozwiązanie pozwala wydłużyć czas nieprzerwanej pracy i zwiększa możliwość szybszego wyszukiwania informacji, co przełoży się na efektywne zarządzanie i działania.
3. Dlaczego systemy sterowania maszynami są ważne?
Wraz z rosnącą potrzebą uczynienia maszyn bardziej inteligentnymi i połączonymi, systemy sterowania maszynami zyskały na znaczeniu. Systemy sterowania maszynami są ważne z punktu widzenia łączności, bezpieczeństwa, wydajności i wyzwań cyfrowych.
Schneider Electric oferuje najlepsze w swojej klasie rozwiązania do sterowania maszynami z pomocą EcoStruxure Plant & Machine. Inteligentne sterowanie maszynami pomaga osiągać doskonałość w dziedzinie biznesu. Nasze rozwiązania do sterowania maszynami obejmują automatyzację pakowania, transport materiałów, maszyny dla przemysłu spożywczego, sterowanie systemami HVAC, sterowanie systemami pomp i wiele innych korzyści. Ponadto nasze dedykowane usługi pozwalają zmaksymalizować infrastrukturę biznesową i przygotować do sprostania wymogom dostępności sprzętu, produktywności, bezpieczeństwa i optymalizacji wydajności.