Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Przetestowane, zweryfikowane i udokumentowane architektury (TVDA)

Architektury TVDA pomagają w szybkim konstruowaniu rozwiązań w zakresie automatyki — od projektowania maszyn i prac inżynieryjnych po instalację i tworzenie dokumentacji. Te elastyczne i gotowe do wykorzystania systemy architektury o sprawdzonej funkcjonalności skracają czas prac projektowych, instalacji i uruchomienia.

Rozwiązanie

Kompaktowy, wykorzystujący system komunikacji Sercos sterownik ruchu LMC078 to rozwiązanie typu TVDA zaprojektowane dla maszyn, od których oczekuje się wysokiej precyzji ruchu. Architektura wykorzystuje sześć serwonapędów i modułowy system we/wy bazujący na systemie Sercos. Wersja oparta na protokole CANopen obejmuje też dodatkowe przemienniki, rozrusznik silnikowy i zintegrowany serwonapęd.
Dzięki wysokiej wydajności i efektywności modułu Fieldbus z systemem komunikacji CANopen i magistrali ruchu opartej na systemie Sercos nasze rozwiązanie można rozszerzyć, dodając do niego kolejne urządzenia. Dzięki wykorzystaniu Ethernetu i wbudowanej funkcji WebVisu zdefiniowane przez użytkownika strony mogą generować sieciowe, niezależne od platformy wizualizacje w języku HTML-5, które są kompatybilne z popularnymi przeglądarkami i inteligentnymi urządzeniami.

Korzyści

> Skalowalne i elastyczne systemy do projektowania ekonomicznych rozwiązań. > Otwartość i elastyczność dzięki różnorodnym opcjom łączności. > Gotowe do wykorzystania systemy architektury z wcześniej skonfigurowanymi szablonami projektów PLC i HMI. > Kompleksowa dokumentacja systemu obejmująca listę komponentów i schematy oprzewodowania. > Moduły Device ModulesTM do szybkiej i prostej adaptacji urządzeń.
> Konfiguracja i obsługa całego systemu za pomocą pojedynczego pakietu oprogramowania. > Wbudowane funkcje wizualizacji obejmujące niezależne od platformy i zdefiniowane przez użytkownika strony. > Pełna możliwość zdalnego programowania, sterowania i monitorowania.

Zastosowania

Sterowanie pakowaniem Sterowanie przenoszeniem materiałów Instalacje wymagające obsługi nawet 16 zsynchronizowanych osi, szybkiej realizacji zadań i możliwości przetwarzania kodu NC.
.

Podręcznik użytkownika systemu

Podręcznik użytkownika systemu zawiera kompleksową dokumentację, w tym specyfikację materiałową i dokładne instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i ustawień systemu.

Schematy oprzewodowania

Pobierz schematy oprzewodowania dla przetestowanych, zweryfikowanych i udokumentowanych systemów architektury (TVDA).

Wyróżnione produkty

 

Sterownik ruchu PLC Motion - Modicon LMC058

 

Modicon TM5

 

Lexium 32 & Silniki - Serwonapęd

 

Lexium 32i

 

Czujniki, łączniki bezpieczeństwa oraz systemy RFID

 

Przyciski, łączniki, lampki i manipulatory

 

Modicon Switch

 

Tesys Deca

 

Prosty panel operatorski

Wyróżnione oprogramowanie

 

Vijeo Designer

 

EcoStruxure Machine Expert (SoMachine)

Potrzebujesz pomocy?

Rozpocznij tutaj!

Uzyskaj odpowiedzi już teraz. Znajdź rozwiązanie samodzielnie lub skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.

Kontakt z Centrum Obsługi Klienta

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji, wsparcie techniczne, pomoc w obsłudze reklamacji i inne informacje.

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.

 Otwiera w nowym oknie

Zapoznaj się z FAQ

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

 Otwiera w nowym oknie

Kontakt z działem sprzedaży

Wyślij zapytanie przez Internet, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.