-
-
Filtriraj po:
Ponastavi vse -
8 izdelki -
-
Lastnosti
Altira je skupina izdelkov, načrtovana za komercialne stavbe kot so pisarne. Ti privlačni izdelki so na voljo v raznolikih izgledih in ponuja obilico funkcij, vključujoč:
- Elementi za krmiljenje, vključno z zatemnilniki (dimmerji)
- Komfortni krmilni elementi: Zatemnilniki, detektorji gibanja, zakasnilna stikala, termostati
- Varnostni krmilni elementi: stikala na ključ in magnetne kartice
- RJ45 in RJ12 podatkovni vtičnici: Infraplus povezovalne rešitve, Lexcom konektorji
- TV/FM/SAT, zvočnik in vtičnica
- Krmilni vstavki za sistem KNX: Tipka in IR tipka z daljinskim upravljanjem, detektor gibanja in enota za kontrolo temperature
- Električne vtičnice osnovane na francoskih in nemških standardih
Te inovativne funkcije so na voljo v širokem razponu izgledov in inštalacijskih komponent:
- Ohišja so na voljo v 11 barvah, nosilni okvirji pa z 1 do 6 vstavki.
- Podometne doze(idealne za mavčne in zidane stene)in nadometne doze
Vse funkcije so načrtovane, da zadostujejo 45 mm standardu
Koristi
Altira skupina izdelkov modularnih ožičenih naprav je idealna za komercialne stavbe
- Zmanjšanje časa inštalacije do 20 %: hitra in enostavna za inštalacijo
- Enostavna izbira in postavitev
- Hitra in neproblematična povezava v omrežje
Aplikacije
Altira skupina izdelkov modularnih ožičenih naprav je načrtovana za širok razpon aplikacij v različnih
industrijah, kot so:
- Komercialne stavbe
- Manjše komercialne stavbe
- Pisarne
- Bolnišnice
Uporablja se lahko v nadometnih in podometnih inštalacijah.
Galerija
Altira
Skupina izdelkov modularnih stikal in vtičnic za komercialne stavbe
Altira skupina izdelkov praktičnih in modularnih stikal in vtičnic prinese stil, udobje in inovacijo v komercialne stavbe