ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the outside diameter and depth of the 9001K68 / 9001K685 mushroom button guards?
Issue:
9001K68 / 9001K685 mushroom button guards dimensions
Product Line:
30mm Class 9001 Type K Harmony Pushbuttons
Environment:
Type K and SK Accessories
Resolution:
Outside diameter: 2.75 inches (70 mm)
Depth: 1.14 inches (29 mm)
9001K68 / 9001K685 mushroom button guards dimensions
Product Line:
30mm Class 9001 Type K Harmony Pushbuttons
Environment:
Type K and SK Accessories
Resolution:
Outside diameter: 2.75 inches (70 mm)
Depth: 1.14 inches (29 mm)
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: