การทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Test) ของตู้ MDB กับชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์
สำหรับการทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Test) ของตู้ MDB มีค่าทดสอบกับชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์
อีเล็คทริคส์ ตามมาตรฐาน IEC 61439-1
มาตรฐาน IEC 61439-1 มีการทดสอบความเป็นฉนวนอย่างน้อย 1 วินาทีตามชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์อีเล็คทริคส์ ดังนี้
ผลทดสอบความเป็นฉนวนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1MΩ
อีเล็คทริคส์ ตามมาตรฐาน IEC 61439-1
มาตรฐาน IEC 61439-1 มีการทดสอบความเป็นฉนวนอย่างน้อย 1 วินาทีตามชุดเบรกเกอร์ของชไนเดอร์อีเล็คทริคส์ ดังนี้
| ค่าอินพุท (VDC/VAC) | ชุดเบรกเกอร์ชไนเดอร์อีเล็คทริคส์ |
| 1000 | บัสบาร์หลักของ Masterpact NW08 ถึง MW63 |
| 750 | Compact NSX |
| 500 | Acti9 |
ผลทดสอบความเป็นฉนวนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1MΩ