ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีพาวเวอร์ซัพพลาย (power supplies) อุปกรณ์ป้องกันพลังงาน (power protection) และหม้อแปลงไฟฟ้าที่น่าสนใจให้เลือกใช้ การใช้งานพาวเวอร์ซัพพลายเป็นประจําเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมและด้านการค้า การติดตั้งราง การติดตั้งตู้ไฟ Phaseo ABL8 (ระบบจ่ายไฟแบบหนึ่งเฟส/สามเฟส) รวมถึง Phaseo AS-i-ABL (ระบบจ่ายไฟแบบหนึ่งเฟสกับอินเทอร์เฟซ AS) นอกจากนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังนําเสนอหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Phaseo ABT7 และ ABL6 ซึ่งเป็นหม้อแปลงแบบเฟสเดียวอีกด้วย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดมีฟังก์ชั่นเฉพาะของตัวเอง ขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ช่วยในการแปลงพลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจสอบกระแสไฟ AC หรือ DC ที่สลับกันในธรรมชาติ ถ้าเป็นไปได้ อุปกรณ์เหล่านั้นจะทําได้โดยตรงผ่าน VT โดยจะช่วยลดโหลดกระแสของแหล่งจ่ายไฟที่วัดได้ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อหม้อแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อแบบขนาน VT มีโซลูชั่นหลักสองรายการ ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าศักยภาพ (PT) และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันแบบ coupling (CVT) ทั้งสองทํางานอิสระกัน โดยทั่วไปแล้ว PT จะถูกใช้สําหรับสถานีย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดแรงดันไฟฟ้า ในขณะที่ CVT มักใช้งานในลักษณะที่คล้ายกัน แต่ใช้ในสายส่งแต่ละสาย หม้อแปลงไฟฟ้าใช้ลดแรงดันไฟฟ้าลงให้ต่ำกว่าค่ากิโลโวลต์ที่ระบบไฟฟ้าสร้างมาก