Harmony Wireless Push buttons & Ecosystem

Ø 22 mm battery-less and wireless pushbuttons

Part of Harmony

Utilizing wireless technology, the Harmony™ Wireless push button doesn’t require a battery and is easy to install in both new and existing applications. Now, you no longer need to pass a cable through the machine structure or cable tray to connect the push button to the electrical panel – cutting installation costs up to 20% as compared to traditional wired solutions. Harmony wireless is available through ready-to-use packs or through individual products for a tailor-made solution.
Harmony Wireless Push buttons & Ecosystem Schneider Electric Ø 22 mm battery-less and wireless pushbuttons

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว