แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Acti9 iPRD1, PRD1

SPD - Surge Protection Device Type 1 or Type 1+2

Part of 9 Series

DIN rail SPD against direct lightning strike, for incoming protection, Isubimp/sub 12.5 to 35 kA, offering withdrawable cartridges, remote supervision, compact version, version with back-up fuse integrated, and compliant with IEC/EN 61643-11
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
Acti9 iPRD1, PRD1 Schneider Electric SPD - Surge Protection Device Type 1 or Type 1+2
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์