แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Easy Altivar 610

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับปั๊มน้ำและพัดลมที่มีขนาดตั้งแต่ 0.75 ถึง 160 kW Drives for pumps and fans from 0.75 to 160 kW

Part of Easy Series

IP 20 frequency inverter for three-phase asynchronous motors, specially designed for pump and fan applications in the following market segments: Water & Wastewater, Oil & Gas, building management and energy plant.
ATV610 variable speed drive IP20 18.5kW