แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Easy Altivar 310

ไดรฟ์ที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 0.37 ถึง 11 กิโลวัตต์ Optimized drives for machines from 0.37 to 11 kW

Part of Easy Series

Particularly suitable for applications involving industrial machines, the Altivar Easy 310 variable speed drive is a frequency inverter for three-phase 380…460 V asynchronous motors rated from 0.37 kW/0.5 HP to 11 kW/15 HP
Easy Altivar 310 Schneider Electric ไดรฟ์ที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 0.37 ถึง 11 กิโลวัตต์ Optimized drives for machines from 0.37 to 11 kW