แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

TeSys LE

Enclosed direct-on-line and star-delta starters, for motors up to 80 A (37 kW / 400 V)

Part of TeSys

TeSys LE is a range of enclosed D.O.L motor starters and soft start starters up to 37 kW, that is simple to both use and install. These compact, ergonomically designed starters can be wall-mounted or installed for local control.
TeSys LE Schneider Electric Enclosed direct-on-line and star-delta starters, for motors up to 80 A (37 kW / 400 V)