นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 iC60N, 2P, 40A, D curve, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F75240
poles description:
[In] rated current:
Curve code:
Suitability for industrial isolation according to IEC/EN 60947-2 standard
Combine short-circuit and overload currents protection
Visitrip system for fast detection of faulty outgoers for shorter repair times
VisiSafe system for offering enhanced security when it comes to circuit protection
Option to add auxiliaries, remote monitoring and residual current device (Vigi)
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
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
Compliant with Exemptions
China RoHS Regulation
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure
WEEE
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile
No need of specific recycling operations