APC NetShelter Metered Rack PDU, 0U, 1PH, 7.4kW 230V 32A, 36 C13 และ 6 C19 outlets, IEC 309 2P+E cord
AP8853
Ideal for colocation, large or remote data center operators
Plan capacity & balance loads with +/- 3% metering accuracy (amps, volts, kW, kWh)
Enables improved energy efficiency and scope 1 and 3 emissions tracking
Easily monitor and manage through EcoStruxure IT and other platforms
1-Year Secure Network Management Card subscription included
Environmental Data
Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
835 kg CO2 eq.
Use Better
เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของเนื้อหาพลาสติกรีไซเคิล
ปริมาณเทอร์โมพลาสติก post-consumer recycled หรือ post-industrial recycled ขั้นต่ำ จากปริมาณพลาสติกทั้งหมดในผลิตภัณฑ์
15 %
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
53
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No
+ Lifecycle Services
เรียงตาม:
WEXWAR1Y-AC-02
WOE1YR-AC-02