แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ION7550, wDispl, 10MB 256s, 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O

M7550B0C0B5A0A0A

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ

M7550B0C0B5A0A0A ถูกแทนที่โดยกลุ่มของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
หรือ
M7550B0C0B5A0A0A อาจทดแทนได้ด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
arrow2_down

ความยั่งยืน

ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium
แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์

EU RoHS Directive

Compliant

EU RoHS Declaration

China RoHS Regulation

China RoHS declaration

WEEE

The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins