นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
1 วิดีโอ
Floor standing polyester enclosure, Thalassa PLA, glazed door, completely sealed, 1000x1250x320mm, IP65, IK08
NSYPLA10123TG
Enclosure nominal height:
Enclosure nominal width:
Enclosure nominal depth:
Door type:
Multi-purpose floor-standing enclosure with polyester reinforced fiberglass construction.
Transparent front doors open up to 120° from either side with four-point lock and 5mm double-bar insert.
Dust and water protection with IP65 rating, high impact resistance with IK08 rating.
UL certified with class II electrical insulation for shock prevention.
Fire protection up to 960°C in line with IEC 62208 standard.
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
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
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure
Circularity Profile
No need of specific recycling operations