นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
1 วิดีโอ
Floor standing polyester enclosure, Thalassa PLA, plain door, completely sealed, 1000x500x320mm, IP65, IK10
NSYPLA1053G
Enclosure nominal height:
Enclosure nominal width:
Enclosure nominal depth:
Door type:
Durable polyester fiberglass construction for lasting performance.
Single door opens up to 120° for easy access from either side.
Four-point lock and a 5mm double-bar insert ensure secure protection.
Resistant to fire up to 960°C per IEC 62208 standard.
High impact resistance with an IK10 rating per IEC 62262.
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
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
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure
Circularity Profile
No need of specific recycling operations