+ 3
Interface plug in relay with socket, Harmony, 8A, 2CO, 24V DC
RSB2A080BDS
เลิกจำหน่ายในวันที่31 ม.ค. 2023
ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
Help to reduce the size of enclosures enabling it to be mount nearly everywhere
Provides economical solution for the implementation of many switching functions with large number of contacts
It is a flexible design for space-saving
Plug in type allows for easy installation and maintenance
The product is IP40 and has a transparent cover allowing operator to visually inspect the status of contacts
ความโปร่งใส
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
EU RoHS Directive
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation
Environmental Disclosure
WEEE
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile
No need of specific recycling operations
RSB2A080BDS ถูกแทนที่โดย: