นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
+ 5
2 วิดีโอ
slim interface relay, Harmony Electromechanical Relays, pre assembled, 6A, 1CO, with LED, spring terminals, 24V AC/DC
RSL1PRBU
Connections - terminals:
Input voltage:
Help to reduce the size of enclosures enabling it to be mount nearly everywhere
Provides economical solution for the implementation of many switching functions with large number of contacts
One of the slimiest interface relay on the market, with 6mm width: it can be installed nearly anywhere
Easy installation and withdrawal the relay from its socket
Available as a single-referenced complete product (relay and socket)
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประกาศด้านสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ
REACh free of SVHC
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
Toxic free
Phenolic free solution
ใบรับรองและมาตรฐาน
REACh Regulation
EU RoHS Directive
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation
Environmental Disclosure
WEEE
The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile