+ 2
APC รุ่น Easy UPS On-Line, 1000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 4U, 230V, 6 IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, Extended runtime, W/ rail kit
SRVL1KRILRK
1000VA/900W double-conversion on-line pure sine wave 4U rackmount UPS
Rack/Tower convertible (rail kit included)
Add up to 2 external battery packs (SRVL48RMBP2U) for extended runtime
Lithium-ion battery minimizes the need to replace battery during UPS lifetime
Graceful shutdown of servers and workstations
Environmental Data
Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
1 327 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Recyclability potential, in %
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
51
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No
+ Lifecycle Services
เรียงตาม:
ECRESS1PH1YAC01
ECRESS1PH1YSRV01