นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
+ 4
2 วิดีโอ
Control station, Harmony XAW ATEX D, plastic, start stop function, 2 flush push buttons, green, red, 1NO+1NC, ATEX
XAWG210EX
Class II conforming to IEC 60536
Hazardous area classification - zone 21-22
IP65 degree of protection
Wide range of operating temperature from -20°C to 60°C
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
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
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation