Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Які можливі заміни для HMISTO511?

У зв’язку з потребою заміни панелі оператора HMISTO511, було розглянуто кілька можливих альтернатив. Важливо зазначити, що жодна з наведених моделей не є прямою заміною, тому вибір залежатиме від конкретних вимог до проєкту, доступного програмного забезпечення та фізичних параметрів монтажу.

1. HMISTO715
Ключові характеристики:

Схожий за розмірами з HMISTO511, хоча трохи більший.
Потрібне незначне збільшення вирізу в панелі для монтажу.
Оснащений більшим повнокольоровим дисплеєм.
Підтримує протокол Zelio (за потреби).

Монтажні особливості: Для встановлення в існуючий виріз без його модифікації можна використати адаптер HMIZSADCO1, який дозволяє монтувати 4,3-дюймову панель у 3,4-дюймовий отвір.

Програмне забезпечення: HMISTO715 програмується за допомогою EcoStruxure Operator Terminal Expert, що потребує:

Повної переробки проєкту.
Придбання ліцензії на програмне забезпечення (базової або професійної версії).


2. HMISTU655 / HMISTU855
Ключові переваги:

Сумісність з існуючим проєктом, створеним для HMISTO511.
Можливість перенесення проєкту без значних змін.
Безкоштовне програмне забезпечення Vijeo Designer.

Монтажні особливості: Ці моделі монтуються через отвір діаметром 22 мм, тому існуючий виріз необхідно буде адаптувати або закрити.

Висновки:
Вибір альтернативи залежить від пріоритетів: якщо важлива сумісність із поточним проєктом - доцільно розглянути HMISTU655 або HMISTU855. Якщо ж потрібне оновлення інтерфейсу та функціональності - HMISTO715 стане кращим варіантом, хоча й потребуватиме додаткових зусиль щодо адаптації проєкту та монтажу.