Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Яка заміна модуля TM2ARI8LT?

У процесі модернізації обладнання та переходу на нову лінійку модулів TM3 виникає питання щодо коректної заміни застарілого модуля TM2ARI8LT, який використовувався для роботи з температурними датчиками типу Pt100 / Pt1000. Модуль TM2ARI8LT забезпечував підтримку RTD-сенсорів Pt100 та Pt1000, що дозволяло здійснювати точні вимірювання температури. У зв’язку з оновленням апаратної платформи, розглядається можливість заміни цього модуля на один із аналогів із серії TM3.

Аналіз можливих варіантів заміни:

TM3TI8T

Модуль TM3TI8T не підтримує RTD-сенсори типу Pt100 / Pt1000. Він призначений виключно для роботи з:

  • термопарами (типи J, K, T, E, N, S, R, B)
  • термісторами (NTC/PTC)

Таким чином, TM3TI8T не може бути використаний як прямий замінник для TM2ARI8LT.

TM3TI4

Модуль TM3TI4 підтримує широкий спектр температурних сенсорів, включаючи:

  • Pt100: -200…850 °C
  • Pt1000: -200…600 °C

Оскільки один TM3TI4 має 4 входи, для заміни 8-канального TM2ARI8LT необхідно використовувати дві одиниці TM3TI4.

Корисні ресурси

Офіційна документація щодо аналогових модулів серії TM3 доступна за посиланням:

🔗 TM3 Analog I/O Hardware Guide