Varset Direct

Конденсаторна установка

Конденсаторна установка
Varset Direct Schneider Electric Конденсаторна установка

Технічні параметри

Varset Direct — конденсаторна установка, готова до експлуатації. Пропоноване комплексне рішення призначене для нерегульованої компенсації реактивної потужності. Дана серія включає в себе компенсуючі блоки або осередки з автоматичним вимикачем або без нього. Існує в різних виконаннях в залежності від вмісту вищих гармонік (Classic, Comfort, Harmony).

Технічні характеристики:

  • Частота: 50 Гц
  • Напруга мережі: 230 В і 400/415 В
  • Реактивна потужність: від 10 до 60 квар при напрузі 230 В і від 5 до 150 квар при напрузі 400 / 415V
  • Доступна частота налаштувань (серія Harmony): 2,7 (135 Гц), 3,8 (190 Гц), 4,3 (215 Гц)
  • Діапазон робочих температур: від -5 ° C до + 40 ° C
  • Відповідність стандартам: МЕК 60439-1, МЕК 61921, EN 60439-1
  • Додаткова, окрема підстава для установки блоків
  • З автоматичним вимикачем або без нього

Переваги

Комплексне рішення
Простота для підрядників:
  • центр ваги зміщений вниз для полегшення перенесення та встановлення
  • підключення силових кабелів здійснюється зверху чи знизу (опціонально)

    Безпека кінцевих користувачів:

  • перед поставкою виріб проходить повну перевірку на заводі-виробнику

  • захист від прямого контакту за допомогою захисної плити

  • не вимагає технічного обслуговування протягом перших 5 років

  • комутація більшої потужності при збереженні габаритних розмірів комірки

Застосування

  • Забезпечують економію електроенергії: компенсація реактивної потужності
  • Підвищення якості електроенергії: обмеження забруднення мережі перешкодами

Галерея

  • Varset Direct, Fixed capacitor bank