PrismaSeT G
Система для розподілу та керування електроенергією на струми до 630А
Технічні параметри
- Великий набір модульних функціональних блоків для настінних або підлогових розподільних щитів,
- Відповідає ДСТУ IEC 61439-1&2
- Високоефективне розподілення за допомогою шин Linergy™ та швидкісних роз'ємів
Технічні характеристики
- Низьковольтні розподільні щити
- Номінальний струм: до 630 А
- Стійкість до струмів короткого замикання (Isc): до 50 кА
- Ступінь захисту від IP30 до IP4X та IP55. Стійкість до ударів від IK07 до IK10
- Рама та панелі металевої шафи: листовий метал, оброблений катафорезом з гарячою полімеризацією поліефірного епоксидного порошкового покриття
- Колір RAL 9003 білий
Перевірено до 2,5g відповідно до IEC 60068-3-3: розподільний щит продовжуватиме працювати за призначенням навіть під час важких умов землетрусу (до 7 балів за шкалою Ріхтера)
Переваги
Сучасні
Простий та сучасний дизайн показує якість та престижність рішення. Завдяки продуманому дизайну, вам більше не доведеться ховати свій розподільний пристрій у підвалі.
Міцні
Пришвидшіть складання щита та збережіть його цілісність у процесі транспортування. Рама, двері та ручка стали міцнішими, а механізм замикання була повністю перероблений задля покращення ергономіки.
Перевірені
PrismaSeT Розподільні щити відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ IEC 61439-1 та 2, тому гарантують надійність та сумісність обладнання, а також безпеку персоналу що займається експлуатацією. Стандарт передбачає можливість подальшої легкої модернізації електроустановки.
Інновації на кожному рівні
- Корпуси: разом з оновленим дизайном, були посилені двері та рами для більшої міцності та комфорту кінцевого користувача.
- Рання ідентифікація перегріву кабелів: захист від пожежі виведений на новий рівень за допомогою PowerLogic HeatTag, революційного нового датчика, який допомагає операторам будівель передбачати та запобігати виникненню пожеж.
- Нове покоління автоматичних вимикачів ComPacT™, максимізують надійність електропостачання та роблять установку зручнішою.
- PowerLogic PowerTag датчки: невеликі за розміром, але досить інформативні, PowerTag точно відстежує споживання енергії та може передавати дані на ваш мобільний пристрій у режимі реального часу.
Застосування
Розподільні щити, виготовлені з PrismaSeT G, підходять для розподілу електроенергії в усіх комерційних і промислових будівлях, включаючи:
- Невеликі магазини
- Готелі
- Компанії малого бізнесу
- Офіси
- Лабораторії
- Заклади охорони здоров'я (лікарні, клініки)
- Супермаркети
- Торгівельні центри
- Школи