MasterPact для постійного струму
Автоматичні вимикачі для захисту ліній постійного струму до 4000 А
Технічні параметри
Високострумові повітряні вимикачі для установок постійного струму
Автоматичні вимикачі MasterPact NW DC оснащені блоками керування MicroLogic DC, які пропонують вбудований регульований миттєвий захист. Один розмір охоплює застосування від 1000 до 4000 А, з відключаючою здатністю від 25 до 100 кА, залежно від постійної часу L/R та рівня напруги. Асортимент включає широкий вибір стандартизованих аксесуарів. Універсальний дизайн лінійки автоматичних вимикачів MasterPact дозволяє використовувати більшість аксесуарів у всій лінійці. Це дає змогу стандартизувати електричні розподільні щити, забезпечуючи спокій щодо вибору, встановлення та експлуатації.
Технічні характеристики
- Номінальний струм: 1000, 2000 і 4000 А
- Комутаційна здатність: до 85 кА при 900 В постійного струму та L/R = 5 мс
- Номінальна напруга: до 900 В постійного струму (роз’єднувачі для фотоелектричних систем: до 1000 В постійного струму)
- 1 фізичний розмір
- Висувне та фіксоване кріплення
- 3-полюсний – тип C & D, і 4-полюсний – тип E конструкції
- Блок керування MicroLogic DC, що пропонує вбудований регульований миттєвий захист, що працює за допомогою електромагнітних датчиків
- Автоматичні вимикачі для захисту силових ланцюгів і навантажень
- Роз'єднувачі для ланцюга керування та відключення
- Оптимізований асортимент допоміжних пристроїв і аксесуарів, що встановлюються на місці
- Пропозиція відповідає різним міжнародним стандартам: IEC 60947, UL489, ANSI/UL1066
- Відповідність специфікаціям морських класифікаційних компаній: Lloyd’s Register of Shipping
Переваги
Автоматичні вимикачі MasterPact NW сприяють надійності та безперервності роботи вашої електроустановки завдяки:
Оптимізованій безпеці
- Бездоганний захист
- Повна вибірковість і координація
- Висока стійкість до впливів зовнішнього середовища
Інтегрований моніторинг енергоефективності
- Збільшений час безвідмовної роботи завдяки покращеній координації з розчіплювачем MicroLogic
Зручна установка
- Компактність
- Стандартизований асортимент допоміжних засобів та аксесуарів
Застосування
Загальні застосування у всіх типах електричних установок постійного струму, включаючи фотоелектричні установки
Підходить для захисту більшості застосувань, що вимагають високої продуктивності, включаючи:
- Фотоелектричні установки, вітряні електростанції та системи зберігання енергії
- Центри обробки даних
- Промисловість
- Морська та шельфова індустрія
- Атомна енергетика