PrismaSeT S
Розподільні щити навісні металеві з номінальним струмом до 160 А
Технічні параметри
PrismaSeT S пропонує надійні навісні щити, які легко встановлюються та забезпечують максимальну гнучкість, гарантуючи при цьому надійний захист встановленого в ньому обладнання.
Загальна інформація:
- Серія складається з щитів шириною 24 модулі
- Металевий щит має зйомні бічні стінки для зручного прокладання кабелів
- Окремо представлені щити шириною 24 модулі з бічним розподільчим каналом для встановлення додаткових клемних блоків чи ввідного автомату NSXm до 160 А
- У комплект зі щитом входять білі або прозорі двері, також їх можна придбати окремо
- Можливість регулювання положення DIN-рейок, що дозволяє змінювати відстань між сусідніми DIN-рейок та змінювати їх глибину закладання
- В комплект зі щитом на 24 модулі входять зйомні DIN-рейки
- Разом зі щитом поставляються гвинтові або безгвинтові клемні блоки заземлення і нейтралі та доступні до замовлення, як окремий аксесуар
Технічні характеристики:
- Щити від 4 до 8 рядів шириною 24 модулі з бічним розподільчим каналом та без нього
- Номінальний струм до 160А
- Клас ізоляції 2
- Відповідає стандартам МЕК 61439-1, -2 і -3
- Колір RAL 9003
- Ступінь захисту: IP30 та IP41
- Ступінь ударозахисту: IK07 та IK08
> Дізнайтесь про пластикові щити PrismaSeT XS з номінальним струмом до 125А
Переваги
Поєднуючи надійність та високу міцність, модульні щити PrismaSeT S для навісного монтажу забезпечують просте, ефективне та естетично привабливе рішення для комерційних та житлових будівель.
- Покращена ергономіка
- Привабливий дизайн і висока надійність
- Повна сумісність з продукцією бренду Schneider Electric, як з пристроями, так і з аксесуарами для розподілу
- Простота встановлення
- Забезпечує більшу гнучкість для споживачів
- Широкий вибір клемних блоків (гвинтових або безгвинтових), що комплектуються або доступні в якості аксесуарів
Застосування
Навісні модульні щити PrismaSeT S розроблені для полегшення процесу встановлення та з привабливим дизайном
- Ідеальні для комерційних будівель
- Підходять для житлових приміщень