BlokSeT
Низьковольтні розподільні щити для розподілу електроенергії та керування двигунами струмом до 7000 A
Технічні параметри
Понад 500 000 стійок BlokSet встановлено по всьому світу.
Вироблено Schneider Electric або одним із наших ліцензованих партнерів.
Висока продуктивність
- Номінальний струм до 6300 А
- Керування двигуном до 250 кВт
- Головна шина до 7000 А
- Номінальна напруга до 690 В
iPMCC від BlokSet, розумні та передові рішення TVDA
- Оптимізація продуктивності двигуна, енергоефективності та запобігання несправностям
- Локальний/віддалений доступ у режимі реального часу та автоматичний перезапуск
Відповідність та сертифікація
- Типові випробування згідно з МЕК 61439-1 та -2
Захист та безпека
- Ізольовані струмовідні частини до рівня захисту IPxxD
- Термічний моніторинг
- Координація типу 2
Захист від внутрішньої дуги
- Відповідає МЕК TR 61641 видання 3, до 100 кА / 0,4 с
Надійність у складних умовах
- Ступінь захисту до IP54
- Є версії стійкі до SO2/H2S
- Є версії стійкі до 2G
Оптимізована архітектура та розмір
- Сумісність із обладнанням середньої напруги та шинопроводами Canalis
- Доступ ззаду/спереду, підключення зверху/знизу, подвійний доступ спереду
- Висувні, з'ємні та стаціонарні функціональні блоки
- Горизонтальні та вертикальні шинопроводи Linergy
Програмне забезпечення Ecoreal XL для проектування, конфігурування та розрахунку вартості розподільних щитів BlokSet
Переваги
Рішення на базі розподільних щитів BlokSet сприяють:
- Безпеці персоналу, а також надійності та безперервності електропостачання електроустановки
- Поверненню інвестицій завдяки підвищенню надійності електричних мереж та покращенню енергоефективності
Продуктивність та інтелектуальність для безпеки, надійності й енергоефективності.
Всесвітня мережа послуг та локалізована підтримка: навчання, технічне обслуговування, усунення несправностей тощо.
Обладнання Green Premium. TM
Застосування
Низьковольтні розподільні щити для великих промислових об'єктів, комерційних будівель та інфраструктури.
- Гірничодобувна, мінеральна, металургійна та цементна промисловості
- Інфраструктура аеропортів, залізниць та метрополітенів
- Нафтогазова та хімічна промисловості
- Водне господарство та водоочищення/водовідведення (каналізація)
- Виробництво та розподіл енергії
- Промисловість (загальна)
- Комерційні будівлі
- Інфраструктура центрів обробки даних (ЦОД)
- Інфраструктура охорони здоров'я