PM700

Багатофункціональні вимірювальні прилади

Багатофункціональні вимірювальні прилади, розміром 96x96 мм
PM700 Schneider Electric Багатофункціональні вимірювальні прилади

Технічні параметри

Багатофункціональний вимірювальний прилад серії 700 гами PowerLogic, виконаний в компактному корпусі розміром 96 х 96 мм (при глибині менше 50 мм), здійснює всі вимірювання, необхідні для контролю електроустановки.

Великий екран дозволяє одночасно контролювати три фази і нейтраль. Він відображає великі символи (висотою 11 мм), має покриття антивідблиску і ефективне підсвічування, що забезпечує чудову читаність інформації навіть при поганому освітленні або при невдалих кутах огляду.

Багатофункціональний вимірювальний прилад серії 700 пропонується в трьох виконаннях :

  • РМ700 - базове виконання з вимірюванням загальних нелінійних викривлень (THD) і мінімальних / максимальних значень;
  • РМ700Р - базове виконання + два імпульсних виходу для вимірювання енергії;
  • РМ710 - базове исполн ення + порт RS485 для передачі даних по протоколу Modbus.

    Характеристики

  • Займає всього 50 мм по глибині

Багатофункціональний вимірювальний прилад серії 700 можна встановлювати в дверцятах електрощита, забезпечуючи більше вільного простору для іншої апаратури.

  • Великий дисплей з підсвічуванням і стовпчикові індикаторами

Одночасне відображення даних чотирьох вимірювань забезпечує оперативне безпосереднє надання інформації.

  • Інтуїтивне використання
  • Зручна навігація за допомогою контекстних меню.

Значення струмів і потужностей, коефіцієнт гармонійних спотворень (THD) і мінімальні / максимальні значення в базовому виконанні.

Високоефективний багатофункціональний вимірювальний прилад для надійного контролю електроустановки.

  • Клас точності 1 (МЕК 61036) при вимірюванні активної і реактивної енергії (РМ700, РМ700Р, РМ710)

Для застосування в локальному обліку або оптимізації витрат.

Переваги

  • Організація оптимального і ефективного споживання електроенергії
  • Аналіз якості електроенергії
  • Повний моніторинг електричних параметрів мережі
  • Оптимальне управління електроустановкою

Застосування

  • Прилади для щитів
  • Облік і оптимізація витрат енергії по окремим споживачам
  • Дистанційний контроль електроустановки
  • Контроль якості електроенергії (THD)

Додаткові посилання