PM800

Багатофункціональні вимірювальні прилади

Багатофункціональні вимірювальні прилади серії 800
PM800 Schneider Electric Багатофункціональні вимірювальні прилади

Технічні параметри

Багатофункціональний вимірювальний прилад серії 800 гами PowerLogic, виконаний у компактному корпусі розміром 96 х 96 мм, являє собою високоефективний прилад з повним асортиментом вимірювальних функцій, необхідних для контролю електроустановки.

Багатофункціональний вимірювальний прилад серії 800 має в стандартному виконанні: комунікаційний порт RS485 Modbus (ASCII і RTU), дискретний вхід і дискретний вихід, функцію вимірювання повних нелінійних викривлень (THD), аварійно-попереджувальну сигналізацію, додаткові можливості обліку (газ, вода і т.д.) Блоки РМ820 і РМ850 забезпечені, крім того, вбудованим пристроем для запису журналів даних, а також дозволяють виконувати гармонійний аналіз струмів і напруг. Блок РМ850 реалізує запис осциллограмм. Доступ до осцилограмми можливий тільки зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Блок РМ870 - перший компактний вимірювальний прилад, який має функцію виявлення збурень по напрузі і струму (провалів і стрибків), а також функцію налаштування запису осциллограмм.

Характеристики

  • Зручність монтажу

Кріплення за допомогою замикання без використання інструментів.

  • Пряме підключення входів напруги

Без використання трансформатора напруги, до 600 В пер. струму.

  • Інтуїтивне використання

    Зручна навігація за допомогою багатомовних контекстних меню (має російську мову).

  • Можливість швидко оцінити стан електроустановки

  • Одночасне відображення декількох значень на великому екрані з покриттям проти відблисків і підсвічуванням. Графічне зображення навантаження і входів / виходів за допомогою стовпчикових індикаторів.

    • Персоналізована аварійно-попереджувальна сигналізація із зазначенням дати і часу
    • Понад 50 умов подачі сигналу: максимальні і мінімальні пороги, перемикання дискретних входів, асиметрія фаз і т.д. з можливістю логічного поєднання (до 4 сигналів).
    • Аналіз якості енергії

      Блоки Power Meter серії 800 забезпечують оцінку якості електроенергії згідно EN 50160. РМ850 надає можливість запису параметрів форми хвилі. РМ870 дозволяє виявляти збурення по напрузі і струму (провали і скачки) та, крім того, має функцію налаштуання записів осциллограмм. Блоки РМ850 і РМ870 забезпечують контроль амплітуди і фази гармонік струму і напруги, що дозволяє проводити діагностику електроустановки і запобігати збої в роботі.

    • Вбудований пристрій великої ємності

      Зберігання інформації з обліку (енергія, навантаження), якості енергії і аварійно-попереджувальним сигналам в енергонезалежному пристрої зберігання даних.

    • Клас 0,5S при вимірюванні активної енергії

      Локальний облік або розподіл витрат з високою точністю.

    • Графіки тенденції і короткострокові прогнози (РМ850 і РМ870)

      Визначення тенденцій по споживанню і навантаженню, а також прогнозування з метою передбачення і оптимізації майбутніх витрат на енергію.

    • Облік інших енергоносіїв

      П'ять каналів для вхідного обліку споживання води, повітря, газу, пару і т.д.

    • Модульність і адаптованість

      Для розширення діапазону функцій пропонуються додаткові, легко встановлювані модулі (входи / виходи і пам'ять) і оновлені, дистанційно завантажувані версії вбудованого програмного забезпечення.

    • Дистанціонна ідентифікація, що поставляється на замовлення виносного дисплею, що може бути встановлений на відстані до 10 м від багатофункціонального вимірювального приладу. Адаптер цього дисплея має додатковий комунікаційний порт RS485 / RS232.

Переваги

  • Зниження витрат на електроенергію завдяки аналізу її споживання;
  • Збільшення терміну служби обладнання і скорочення витрат на нього завдяки аналізу електричних параметрів мережі;
  • Підвищення надійності енергосистеми в цілому, скорочення часу простою завдяки постійному контролю параметрів мережі та якості електроенергії (модель PM870 забезпечена детектором провалів і піків напруги, струму і функцією осцилографування);
  • 5 додаткових каналів для обліку інших енергоносіїв (споживання води, газу і т.д.) для оптимального управління електричними установками і підвищення енергоефективності в цілому.

Застосування

  • Прилади для щитів
  • Облік і оптимізація витрат енергії по окремим споживачам, перевірка рахунків за електроенергію
  • Дистанційний контроль електроустановки
  • Контроль якості електроенергії (THD)