CMA-CMV
Перемикачі амперметрів і вольтметрів на DIN-рейку
Технічні параметри
Перемикачі розміром 48 х 48 мм, призначені для установки у вирізі дверцят або передньої панелі щитка або шафи.
CMA
Перемикач амперметра, що забезпечує послідовний вимір струмів трифазного ланцюга за допомогою одного амперметра (з використанням трансформаторів струму).
CMV
Перемикач вольтметра, що забезпечує послідовний вимір напруг (між фазами та між фазою і нейтраллю) трифазного ланцюга за допомогою одного вольтметра.
Технічні характеристики:
- Зносостійкість: електрична - 100 000 комутацій; механічна - 2 000 000 комутацій
- Контакт AgNi
- Рабоча температура: від - 25°С до + 50°С
- Відповідність стандартам: МЕК / EN 60947-3
Переваги
PowerLogic — повный модельний ряд вимірювальних пристроїв для вашої установки.
Даний модельний ряд представлений перемикачами амперметрів та вольтметрів.
Застосування
- Забезпечення послідовного вимірювання струмів і напруг