ComPact NS NA
Вимикачі-роз'єднувачі для керування лініями до 3200 А
Технічні параметри
Вимикач-роз'єднувач ComPact NS NA призначений для ручного або дистанційного розмикання та замикання ліній за нормальних умов використання. Адаптований до великої кількості низьковольтних застосувань та має різноманітні аксесуари для підключення. Вимикач-роз'єднувач забезпечує всі необхідні експлуатаційні властивості та безпеку. Має самозахист від струмів, що перевищують 130 кА. Також може бути використаний для забезпечення функції перемикання джерел – АВР.
Технічні характеристики:
- Номінальний струм: від 630 до 3200 А
- Номінальна напруга: 690 В
- Категорії: AC23A
- Доступний в 3-х і 4-х полюсному виконанні
- Ручне та дистанційне керування до 1600 А
- Доступний у фіксованій та висувній версіях
- Доступний додатковий захист від кз та витоку на землю
- Доступна версія для постійного струму (до 1500 А / 1000 В)
Для отримання додаткової інформації завантажте каталог ComPact NS автоматичні вимикачі і роз'єднувачі.
Переваги
Зручний монтаж
- Той самий розмір, що й у автоматичних вимикачів серії ComPact NS
- Можна використовувати в будь-якому монтажному положенні
- Можна використовувати як ввідний пристрій
- Широкий асортимент допоміжних аксесуарів і аксесуарів для підключення
- Має спільні аксесуари з вимикачами MasterPact NT і ComPact INS/INV
Безпека та захист
Додатково доступна комплектація з котушкою мінімальної напруги MN або з незалежним розчіплювачем MX.
Застосування
Підходить для більшості низьковольтних застосувань, зокрема:
- В будівництві: комерційні будівлі, готелі, лікарні, офіси тощо.
- В промисловості: гірничодобувна, автомобільна, харчова та хімічна промисловість
- В енергетиці та інфраструктурі: аеропорти, нафтогазова галузь, водопідготовка та морська промисловість
- В центрах обробки даних, для вітрових турбін, сонячних батарей, та АВР
Відповідає міжнародним стандартам (можете переглянути сертифікати за посиланням ComPact NS NA certificate):
- IEC 60947-1 і 3, CCC, EAC, інші сертифікати та морська класифікація