Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Qué tipo propiedades / características tiene la pintura RAL 9001 de los envolventes Prisma Plus (Prisma G y Prisma P)? ¿Cuál es la referencia de los botes de pintura para realizar retoques? ¿Dónde localizar el certificado de la pintura de los Prisma G/P?
Propiedades / características tiene la pintura RAL 9001 de los envolventes Prisma Plus (Prisma G y Prisma P):
La chapa de los cofrets y armarios Prisma Plus reciben una subcapa anticorrosión a base de resinas de epoxy depositada por cataforesis y un revestimiento de polvo termo endurecido mixto de epoxy de poliéster que aporta color y estética.
Este sistema de dos capas permite obtener un acabado impecable y una excelente protección contra la corrosión.
Las características de este revestimiento han mejorado claramente respecto a los polvos epoxy tradicionales:
• Mejor estabilidad de tintado.
• Gran resistencia a la temperatura.
Condición de los tests: probeta de acero de 1 mm, desengrasado, fosfatado al hierro con lavado final, segunda capa anticorrosión de pintura por cataforesis de 15 micras y pintura en polvo de 35 micras. Adherencia (cuadrícula y cinta adhesiva) clase 0 requerida (ISO 2409)
Resistencia a los choques (1) > 1 kg/50 cm (ISO 6272)
Plegado en mandril cónico (2) < 10 mm (ISO 6860)
Dureza Persoz 300 s (ISO 1522)
(1) Sin fisuración de la película de pintura tras la caída en la probeta de un peso de 1 kg desde
una altura de 50 cm.
(2) Fisuración de la película en una longitud de 10 mm como máx.
Adjunto un pdf con las especificaciones técnicas de la pintura RAL 9001 de nuestros armarios.
Referencia de los botes de pintura para realizar retoques
- 08962 : Bote aerosol retoque pintura RAL 9001
o
- 08961 : Pincel retoque pintura RAL 9001
¿Dónde localizar el certificado de la pintura de los Prisma G/P?
Adjunto el certificado de la pintura RAL 9001 en pdf.
Publicado para:Schneider Electric España
Documentos adjuntos
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: