Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Qué tipo de conexiones, se realizan en el embarrado aislado Powerclip?
En cada conductor (fase o neutro) del juego de barras aislado Powerclip, se pueden conectar diferentes conductores según su sección y tipo:
- Cables hasta 16 mm2:
Utilizar las bornas de derivación para cables de 6 y 10 mm2 (ref. 04151) y para cables de 16 mm2 (ref. 04152).
- Cables de sección superior:
Para cables hasta 50 mm2 (aprox.), utilizar los terminales de tubo con "pala estrecha", ancho máximo 15 mm y fijación con tornillos M6 (diámetro perforación 6,4 mm en el terminal).
- Conexiones aparamenta Compact NSX e Interpact INS hasta 630A:
Utilizar las conexiones prefabricadas disponibles, ref. 04060, 04070, ...
- Otras conexiones hasta 630A (a realizar por el cuadrista):
Existen 2 bloques de conexión al Powerclip (sin salida prefabricada), hasta 250A ref. 04061 y hasta 630 A, ref. 04074. Para realizar la salida, utilizar la pletina flexible aislada "fleje", ver las hojas de montaje.