España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Contacto auxiliar - 2 AC - 6 A - 220..240 V - para NG125

Mostrar más características >
  • P.V.R
    79,93 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    Acti 9
    tipo de producto o componente
    Contacto doble OC
    nombre corto del dispositivo
    OF y OF
    composición de contactos de señalización
    2 C/A
    [In] Corriente nominal
    1 A en 130 V DC
    3 A en 415 V AC - 50/60 Hz
    6 A en <= 240 V AC - 50/60 Hz
    3 A en <= 48 V DC
    pasos de 9 mm
    1
    Complementario
    compatibilidad de gama
    Acti 9 NG125NA
    Acti 9 NG125LMA
    Acti 9 NG125
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    8 kV acorde a EN/IEC 60947-5-1
    tipo de montaje
    Fijo
    Soporte de montaje
    Carril DIN
    altura
    102.8 mm
    anchura
    15.3 mm
    profundidad
    75,5 mm
    Durabilidad eléctrica
    10000 ciclos acorde a EN/IEC 60947-5-1
    Conexiones - terminales
    Terminal de placa 2 cable(s) 2,5 mm² Flexible
    Terminal de placa 2 cable(s) 2,5 mm² rígido
    Terminal de placa 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² rígido
    Terminal de placa 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² Flexible
    Terminal de placa 1 cable(s) 0,5...1,5 mm² flexible con terminal
    Terminal de placa 2 cable(s) 1,5 mm² flexible con terminal
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    10 mm
    par de apriete
    1 N.m
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    Kema
    LCIE
    grado de contaminación
    3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    tropicalización
    2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Información Logística
    País de Origen
    Bélgica
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    Catálogo Acti 9 (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 47.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    OF, SD electrical auxiliaries (Versión 01)
    Fecha 2/10/11
    Tamaño 606.3 KB
    OF+OF OF+SD OF+OF/SD NG125 (Versión 1.0)
    Fecha 26/09/11
    Tamaño 338.8 KB
    OF+OF OF+SD OF+OF/SD NG125 (Versión 2)
    Fecha 16/01/15
    Tamaño 469.8 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    OF/OF NG125 A V A (Versión 1.0)
    Fecha 26/07/13
    Tamaño 256.7 KB
    Fecha 26/07/13
    Tamaño 320.5 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.