Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki TeSys GV2ME
GV2ME08K2BW3 Schneider Electric

GV2ME08K2BW3

Green premium brand logo
GV2ME08K2BW3 Schneider Electric
GV2ME08K2BW3
Green premium brand logo

Moottorikäynnistin 2,5-4A 24VDC

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110953961
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    TeSys
    laitteen lyhytnimi
    GV2ME
    tuote tai komponentti tyyppi
    Moottorin käynnistin
    moottorikäynnistimen tyyppi
    Suunnan vaihtava
    napojen tyyppi
    3P
    käyttökategoria
    AC-3
    moottorin teho kW
    1,5 kW 440 V AC 50/60 Hz
    1,1 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
    1,5 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
    1,5 kW 500 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW 500 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V DC
    thermal protection adjustment range
    2,5…4 A
    magneettinen katkaisuvirta
    51 A
    Täydentävät tiedot
    laitteen rakenne
    1 yhdistelmälohko GV2AF01
    1 moottorin katkaisija tyyppi GV2ME
    1 3-napainen kääntökontaktori
    koordinointityyppi
    Tyyppi 1
    katkaisukyky
    50 kA Iq 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-4-1
    50 kA Iq 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-4-1
    50 kA Iq 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-4-1
    tuotteen paino
    0,46 kg
    korkeus
    152 mm
    leveys
    45 mm
    syvyys
    87 mm
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet9
    • suomi6
    • englanti6
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versio 9.2)
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Koko pdf
    Koko 111.5 MB
    Päivämäärä 12.7.2019
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Versio 6.1)
    Kuvaus
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Koko pdf
    Koko 4.1 MB
    Päivämäärä 15.5.2019
    Kuvaus
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Pre cabled motor starter (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    1.8 MB
    pdf
    565.6 KB
    Koko zip
    Koko 2.4 MB
    Päivämäärä 24.9.2018
    Dokumentin tiedostot
    stp
    1.8 MB
    pdf
    565.6 KB
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 466.4 KB
    Päivämäärä 1.4.2015
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 758.6 KB
    Päivämäärä 1.6.2016
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    GV2ME08K2BW3_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    GV2ME08K2BW3_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    GV2ME08K2BW3_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    GV2ME08K2BW3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    GV2ME08K2BW3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    GV2ME08K2BW3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    GV2ME08K2BW3_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    GV2ME08K2BW3_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    GV2ME08K2BW3_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 150.1 KB
    Päivämäärä 14.8.2016
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /