Exxact on suosituin laitesarjamme, joka tarjoaa laajan ja kattavan valikoiman toimintoja ja kehyksiä eri väreissä ja materiaaleissa, aina perustoiminnoista edistyneisiin toimintoihin. Sarja mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen kaikentyyppisiin rakennuksiin – asunnoista ja toimistoista hotelleihin ja sairaaloihin.
Pohjoismaiden laajimmalla valikoimalla Exxact on varma valinta!

Exxact tarjoaa kaikki kuviteltavissa olevat toiminnot yhdessä laadukkaassa ja tyylikkäässä laitesarjassa. Se on luotu nykyaikaisia sähköasennuksia silmällä pitäen, ja se sopiikin lähes kaikkiin ympäristöihin. Yli 250 eri toiminnolla Exxactilla on Pohjoismaiden laajin valikoima.
- Yhteensopiva Wiser-älykotijärjestelmän kanssa
- Lukuisat USB-ratkaisut
- Joustavat yhdistelmäasennukset
- Laadukkaat vinot kaksoispistorasiat

Exxactin neljä yhdessä -ajattelu helpottaa työskentelyäsi. Samaa kojetta voi käyttää sekä IP21/IP44-uppoasennuksiin että IP21/IP44-pinta-asennuksiin. Varastoinnin tehostamiseksi Exxactissa on useita monikäyttöisiä osia, jotka on valmistettu IP21-uppo- ja IP21-pinta-asennuksia varten. Voit helposti muuntaa osat sekä sisä- että ulkotiloihin soveltuviksi IP44-osiksi lisäämällä tiivisteen tai pintarasian, jolla on asianmukainen luokitus.

- Exxact Primo: Valkoinen ja antrasiitti. Primo on siisti vaihtoehto kytkimille ja valonsäätimille. Irrotettavat välisillat mahdollistavat 3-osaisten pistorasioiden käytön.
- Exxact Combi: Valkoinen ja antrasiitti. Combi sopii täydellisesti pistorasiayhdistelmiin. Exxactin 2-osaista vinopistorasiaa pystyy käyttämään hyvin joustavasti Combi-kehysten kanssa, joten vinopistorasioita ja esimerkiksi data- tai telerasioita voi asentaa vierekkäin.
- Exxact Solid: Solid on valmistettu massiivisista materiaaleista, harjatusta teräksestä tai lasista valkoisena, mustana tai titaaninvärisenä, ja se korostaa minkä tahansa ympäristön tyylikkyyttä.
- Exxact Design: Läpinäkyvä etuosa mahdollistaa kehyksen kustomoinnin.

Exxact-sarjan Wiser-yhteensopivien tuotteiden avulla kodin asukkaat voivat ohjata muun muassa pistorasioita ja valaistusta etänä tai kotona Wiser by SE -sovelluksen ja langattomien Exxact-painikkeiden avulla. Exxact-sarjan himmentimet ja säätimet ovat yhteensopivia Wiser-älykotijärjestelmän kanssa, ja kaikista kytkimistä voidaan tehdä älykkäitä lisäämällä niiden taakse Wiser-moduuli.
Exxact-sarjan pinta-asennettavat tuotteet tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja, kuten yksi-, kaksi- ja neliosaisia pistorasioita, kytkimiä ja jakorasioita. Saatavana kiiltäväksi pintakäsiteltynä ja valkoisena, kuten uppoasennettavat Exxact-tuotteet.
Helppo ja nopea asennus säästää aikaa, ja tuotteet käyttävät samoja kojeita kuin uppoasennettavat vastineensa. Uudet työkalut, kuten rasiapihdit, helpottavat asennusta entisestään.

Exxact-kalusteet ja kehykset myydään erikseen, mikä vähentää ylimääräisten kehysten tuottamaa jätettä.

Tutustu tuotteisiin paremmin uudesta asennuskalustekataogistamme.