Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Edistyksellinen ja skaalautuva nosturin ohjaus

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

    Pitäisi säästää suunnittelukustannuksia ja parantaa järjestelmän suorituskykyä, joustavuudesta ja avoimuudesta tinkimättä. Nopeutta on lisättävä ja tuottavuutta ja turvallisuutta parannettava, energiasäästöjäkin tarvitaan.

    Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

    Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
    • Ratkaisut

      Nostolaitteen CANopen-protokollan mukainen M241-logiikkaohjaimen arkkitehtuuri soveltuu laitevalmistajille, joilla on erityisosaamista. Se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun suurille nostureille ja erityisasennuksille, joissa vaaditaan suurta joustavuutta ja modulaarisuutta, jotta koneita on helpompi muokata tiettyihin vaatimuksiin. Se sisältää logiikkaohjaimen ja taajuusmuuttajat, joita ohjataan integroidun CANopen-kenttäväylän kautta. Järjestelmä on joustava ja asennus sujuu helposti. Logiikkaohjaimessa on nostamisen erikoistoimintoja, jotka parantavat nosturin tuottavuutta pienemmillä riskeillä.
    • Arvolupaus

      • Liitettävyys: Turvallinen, langaton etäyhteys mukautettavaan www-palvelimeen parantaa markkina-asemaa sekä vähentää matkakuluja ja koneiden tyhjäkäyttöä.
      • Tehokkuus: Taajuusmuuttajaan perustuva ratkaisu estää moottoreiden ylikuumenemisen ja vähentää energiankulutusta. Käyttövalmis, valmiiksi kehitetty nostosovellus, joka sisältää yksityiskohtaisen dokumentaation. Mukana myös nostotoimintojen kirjasto, nosturimallit sekä testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit.
      • Turvallisuusmääräykset: Nostoratkaisumme ovat ISO EN 13849-1 -standardin mukaisia ihmisten ja tavaroiden turvaamiseksi.
      • Schneider Electricin maailmanlaajuiset tukipalvelut paikan päällä lähes kaikilla kielillä.
    • Vahvuutemme

      • Ohjattuun logiikkaan perustuva arkkitehtuuri, jossa on edistykselliset toiminnot, käyttöliittymä, energiatehokkuus ja etäyhteys.
      • Koneiden avoimuus: M241-logiikkaohjaimen verkkosivut ja koneen VPN-etäyhteys.
      • Turvallisuus integroitu: EN 13849-1 Plc -standardin luokan 2 mukainen.
      • Energiatehokas: Syötön tuottama energia kaikkiin liikkeisiin tai takaisin verkkoon (AFE). Tehomittari energiatarkastuksia varten.
      • Langaton ohjaus ja hätäpysäytys Ple luokka 4.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.