France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
S'inscrire en ligne
Accueil Sécurité
ATXN0 : Atmosphères explosibles - Intervention en zone ATEX hors produits certifiés
TypePrésentiel
Prix 2020440 € HT
Durée

1 jour

(7 h)

Niveau acquis
RéférenceATXN0
S'inscrire en ligne
Sécurité [[cpfinfo]]

Atmosphères explosibles - Intervention en zone ATEX hors produits certifiés

Contenu de la formation

Le contexte réglementaire ATEX

  • Qu’impose la Directive 1999/92/CE du 16/12/1999 ?
  • Qu’impose la Directive 2014/34/UE ?

Généralités ATEX : sensibilisation aux explosions

  • Qu’est-ce qu’une ATEX ?
  • Quand peut-on être en présence d’une ATEX ?
  • Comment une ATEX peut-elle exploser ?
  • Quelles sont les substances inflammables les plus dangereuses ?
  • Caractéristiques des gaz, vapeurs, brouillards et poussières vis-à-vis du risque d’explosion : EMI, IEMS, LIE, LSE et TAI.
  • Les sources d'inflammation potentielles sur les sites.
  • Comment éviter l’explosion d’une ATEX ?

Particularites de l’électricité statique

  • Phénomènes d’électrisation.
  • Accumulation et dissipation des charges.
  • Décharges d’origine électrostatiques.

Les mesures techniques et organisationnelles

  • La signification du marquage : le panneau ATEX, les zones ATEX.
  • Identification d’un matériel ATEX par les lettres "Ex".
  • Notions sur les différents marquages.
  • Ce que je dois faire en zone ATEX :
  • consignes,
  • accès des véhicules,
  • procédures spécifiques : permis de travail, plan de prévention, permis de feu, procédure d’urgence et/ou d’alerte…
  • Ce que je ne dois pas faire en zone ATEX :
  • risques des chocs accidentels : étincelle, dégradation d’un équipement ATEX (perte de ses caractéristiques),
  • redémarrage des véhicules en cas de nappe de gaz.

Les règles d’intervention et de travail en zone ATEX

  • Règles générales.
  • Outillage à main : outillage anti-étincelant (bronze…).
  • Utilisation d’outillage électrique en zone explosive : visseuse-dévisseuse, multimètre, meuleuse d’angle, multimètre…
  • Risque électrostatique : tresses de continuité électrique des tuyauteries, mise à la terre...
  • Utilisation de fiches réflexes métier.

Validation de la formation

  • Questionnaire sur les connaissances théoriques.
  • Mises en situation sur le site.

Documents fournis

  • Supports de cours.
  • Attestation d'évaluation valable 3 ans.

Objectif

  • Obtenir un certificat INÉRIS niveau 0.

Compétences visées

  • Etre sensibilisé à l’analyse des risques en ATEX.
  • Adapter son comportement et ses pratiques professionnelles à l’environnement ATEX.
  • Reconnaître une zone et un matériel comportant le marquage ATEX.
  • Adopter les prescriptions de sécurité applicables en zone ATEX.

Personnes concernées

  • Personnel amené à travailler en zone à risque d’explosion, mais sans intervenir sur des équipements soumis à la réglementation ATEX.
  • Personnes effectuant des opérations de nettoyage, de dépotage, opérateurs machines, manutentionnaires, personnel d’entretien, soudeur-tuyauteur, calorifugeur, échafaudeur…

Habilitations obtenues

intervenant niveau 0

Connaissances préalables

Aucune.

Répartition

80% cours

20% travaux pratiques

Nous sommes désolés, aucune date n’est disponible pour cette formation. Demandez une formation sur mesure en cliquant sur le formulaire de demande spécifique ci-dessous
Une question ? Un conseil ?

Une question ? Un conseil ?

Vous souhaitez :
  • une formation sur mesure dispensée dans votre entreprise ou nos centres
  • un contact commercial
  • l’aide de nos experts formations
Contactez-nousContactez-nous
Switch to englishenglish