Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Wibe ladderbaansystemen
713203 EcoStruxure Schneider Electric

713203

Green premium brand logo
713203 EcoStruxure Schneider Electric
713203
Green premium brand logo

WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    7321677132034
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Wibe
    productreeks
    Wibe-kabelladders
    type product of component
    Muurbeugel
    modelnaam apparaat
    11/75
    meegeleverde apparatuur
    40 M8-schroeven + moeren
    Complementair
    categorie toebehoren
    Montage en bevestiging toebehoren
    load bearing capacity
    1 N
    montagesteun
    wand
    bestemming product
    kabelladder
    material with surface treatment
    Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
    corrosion class
    C3/C4
    hoogte
    135 mm
    breedte
    40 mm
    diepte
    71 mm
    gewicht product
    30 kg / set van 100
    Omgeving
    mounting location
    Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen7
    • Nederlands3
    • Engels4
    • Duits4
    • Frans4
    • Italiaans4
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 620.2 KB
    Datum 11-10-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 591 KB
    Datum 11-10-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 622.9 KB
    Datum 11-10-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 608 KB
    Datum 11-10-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    713203 : WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt
    Beschrijving
    WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    713203 : 713203_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    713203_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    713203_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    713203 : WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt
    Beschrijving
    WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    WIBE - Wandbevestiging 11/75 - Thermisch verzinkt
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.