Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Wibe ladderbaansystemen
716207 EcoStruxure Schneider Electric

716207

Green premium brand logo
716207 EcoStruxure Schneider Electric
716207
Green premium brand logo

WIBE - T-stuk 16 - 600mm - Zinkpox RAL9010

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    7321677162079
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Wibe
    productreeks
    Wibe-kabelladders
    type product of component
    T-verbinding
    modelnaam apparaat
    16
    Complementair
    binnenstraal
    268 mm
    type zijprofiel
    Gesloten profiel
    type sport
    Geperforeerd profiel
    bestemming product
    Kabelladder 600 mm breedte
    material with surface treatment
    Staal, Met Zinkpox-coating wit
    corrosion class
    C5-I
    lengte
    1397 mm
    hoogte
    55 mm
    breedte
    997 mm
    gewicht product
    600 kg / set van 100
    Omgeving
    mounting location
    Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    6000,000 g
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    • Duits3
    • Frans3
    • Italiaans3
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 620.2 KB
    Datum 11-10-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 591 KB
    Datum 11-10-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 622.9 KB
    Datum 11-10-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    716207 : 716207_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    716207_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-9-20
    Beschrijving
    716207_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    716207 : WIBE - T-stuk 16 - 600mm - Zinkpox RAL9010
    Beschrijving
    WIBE - T-stuk 16 - 600mm - Zinkpox RAL9010
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-9-20
    Beschrijving
    WIBE - T-stuk 16 - 600mm - Zinkpox RAL9010
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    716207 : 716207_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    716207_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-9-20
    Beschrijving
    716207_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.