Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Wibe ladderbaansystemen
791199 EcoStruxure Schneider Electric

791199

Green premium brand logo
791199 EcoStruxure Schneider Electric
791199
Green premium brand logo

WIBE - Koppelplaat 21 - Thermisch verzinkt

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    7321677911998
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Wibe
    type product of component
    Verbinding
    bereik compatibiliteit
    Wibe
    meegeleverde apparatuur
    M6-schroef
    Complementair
    material with surface treatment
    Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
    corrosion class
    C3/C4
    hoogte
    64 mm
    breedte
    300 mm
    diepte
    22 mm
    gewicht product
    46 kg / set van 100
    Omgeving
    mounting location
    Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen8
    • Nederlands3
    • Engels5
    • Duits4
    • Frans4
    • Italiaans4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Cable support tunnel solution (Versie 1.3)
    Beschrijving
    Cable ladder solution for tunnels
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 29.3 MB
    Datum 12-6-18
    Beschrijving
    Cable ladder solution for tunnels
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 620.2 KB
    Datum 11-10-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 591 KB
    Datum 11-10-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 622.9 KB
    Datum 11-10-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 608 KB
    Datum 11-10-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    791199 : 791199_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    791199_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    791199_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    791199 : 791199_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    791199_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    791199_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    791199 : 791199_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    791199_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    791199_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.