Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   OsiSense XS & XT
XS218ALPBM12 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

XS218ALPBM12

XS218ALPBM12 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
XS218ALPBM12

inductieve sensor XS2 - cilindrisch M18 - Sn 8 mm - M12-connector

Toon meer kenmerken
Commerciële status
Niet meer leverbaar sinds 31 oktober 2014
End-of-service op 26 juni 2015
  • EAN Code
    3389119003018
The maximum number of products that can be compared is 4

XS218ALPBM12 wordt vervangen door:
Product
Aantal
XS4P18PB370D
Aantal
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 04 januari 2011
1
  • Hoofd
    productreeks
    OsiSense XS
    naam serie
    Algemeen doel
    type sensor
    Inductieve afstandssensor
    naam sensor
    XS2
    sensor design
    Cilindervormig M18
    formaat
    71 mm
    samenstelling lichaam
    Vast
    kast materiaal
    PPS
    type uitgangssignaal
    Discreet
    bedradingstechniek
    3-draads
    nominale perceptieafstand
    8 mm
    digitale uitgangsfunctie
    1 NC
    digitaal uitgangstype
    PNP
    elektrische aansluiting
    Mannelijke connector M12, 4 pennen
    Us nominale voedingsspanning
    12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
    schakelvermogen in mA
    <= 100 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
    IP beschermingsgraad
    IP67 conform aan IEC 60529
    Complementair
    ISO schroefdraad
    M18 x 1
    detectiezijde
    Frontaal
    verzonken monteerbaarheid
    Niet verzonken monteerbaar
    materiaal
    Kunststof
    materiaal frontplaat
    PPS
    werkingszone
    0…6,4 mm
    differentiaalslag
    1...15% van Sr
    uitvoercircuit type
    DC
    status LED
    Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
    voedingsspanningsgrenzen
    10…36 V DC
    maximum voltage drop
    <2 V (gesloten)
    stroomverbruik
    <= 10 mA geen belasting
    maximale vertraging inschakelend
    5 ms
    maximale vertraging reactie
    1 ms
    maximale vertraging herstel
    2 ms
    markering
    CE
    lengte schroefdraad
    52 mm
    hoogte
    18 mm
    lengte
    71 mm
    netto gewicht
    0,025 kg
    Omgeving
    product certificaten
    CSA
    UL
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    trillingsweerstand
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Engels2
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD for XS218ALPBM12: inductive sensor XS2 M18 - L71mm - PPS - Sn8mm - 12..24VDC - M12 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XS218ALPBM12: inductive sensor XS2 M18 - L71mm - PPS - Sn8mm - 12..24VDC - M12 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 89.3 KB
    Datum 1-12-11
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /